• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rautenförmige 35° / Positiver mit Loch VCMT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCMT080202HQ-CA515
VCMT080202HQ-CA525
VCMT080202HQ-PR930
VCMT080202HQ-TN60
VCMT080202PP-CA510
VCMT080202PP-CA515
VCMT080202PP-CA525
VCMT080202PP-CA530
VCMT080202PP-PR1225
VCMT080202PP-PV720
VCMT080202PP-TN620
VCMT080202VF-CA515
VCMT080202VF-CA525
VCMT080202VF-PR930
VCMT080202VF-TN6020
VCMT080204HQ-CA515
VCMT080204HQ-CA525
VCMT080204HQ-CA6515
VCMT080204HQ-CA6525
VCMT080204HQ-PR930
VCMT080204HQ-TN60
VCMT080204PP-CA510
VCMT080204PP-CA515
VCMT080204PP-CA525
VCMT080204PP-CA530
VCMT080204PP-PR1225
VCMT080204PP-PV720
VCMT080204PP-TN620
VCMT080204VF-CA515
VCMT080204VF-PR930
VCMT160404PP-CA510
VCMT160404PP-CA515
VCMT160404PP-CA525
VCMT160404PP-CA530
VCMT160404PP-PR1225
VCMT160404PP-PV720
VCMT160404PP-TN620
VCMT160408PP-CA510
VCMT160408PP-CA515
VCMT160408PP-CA525
VCMT160408PP-CA530
VCMT160408PP-PR1225
VCMT160408PP-PV720
VCMT160408PP-TN620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Breaker Use Nose R Material

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlMittleres Schleifen0.20.2CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlMittleres Schleifen0.20.2CA525

10.75 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres Schleifen0.20.2PR930

8.84 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenMittleres Schleifen0.20.2TN60

9.99 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA510

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA525

9.04 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA530

10.58 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.20.2PR1225

8.93 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2PV720

8.06 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2TN620

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.20.2CA525

10.75 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.20.2PR930

7.56 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.20.2TN6020

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlMittleres Schleifen0.40.4CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlMittleres Schleifen0.40.4CA525

10.58 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungMittleres Schleifen0.40.4CA6515

10.58 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungMittleres Schleifen0.40.4CA6525

10.75 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres Schleifen0.40.4PR930

8.67 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenMittleres Schleifen0.40.4TN60

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA510

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA525

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA530

10.58 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.40.4PR1225

8.93 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4PV720

8.06 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4TN620

10.58 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA515

10.58 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.40.4PR930

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA510

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA515

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA525

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4CA530

13.82 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.40.4PR1225

11.95 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4PV720

10.24 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.40.4TN620

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8CA510

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8CA515

13.05 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8CA525

13.82 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8CA530

13.82 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlOberflächenbehandlung0.80.8PR1225

11.55 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8PV720

10.24 €

10 6 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlung0.80.8TN620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support