• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Platte für Dreharbeiten Raute 55°, Positive, mit Loch, DCGT „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“, Aluminium, Nichteisenmetalle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCGT11T302L-A3-KW10
DCGT11T302R-A3-KW10
DCGT11T304AH-KW10
DCGT11T304R-A3-KW10
DCGT11T308AH-KW10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R

17.21 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.20.2

17.21 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.20.2

18.18 €

10 6 Arbeitstage Freihändig0.40.4

17.21 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.40.4

18.18 €

10 6 Arbeitstage Freihändig0.80.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
work material Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv
Material KW10

Technischer Support