• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Platte für Dreharbeiten Raute 80°, Positive, mit Loch, CCMT „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“ aus rostfreiem Stahl, warmfeste-Legierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCMT09T304MQ-CA6515
CCMT09T304MQ-CA6525
CCMT09T304MQ-SW05
CCMT09T308MQ-CA6525
CCMT09T308MQ-SW05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

8.50 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

8.50 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

9.20 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4SW05

8.50 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

7.89 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8SW05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support