Platte für Dreharbeiten Raute 80°, Positive, mit Loch, CCMT○○GK „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCMT09T302GK-CA515
CCMT09T302GK-CA525
CCMT09T302GK-CA6515
CCMT09T302GK-CA6525
CCMT09T302GK-PR930
CCMT09T304GK-CA4515
CCMT09T304GK-CA515
CCMT09T304GK-CA525
CCMT09T304GK-CA6515
CCMT09T304GK-CA6525
CCMT09T304GK-PR930
CCMT060202GK-CA515
CCMT060202GK-CA525
CCMT060202GK-CA6515
CCMT060202GK-CA6525
CCMT060202GK-PR930
CCMT060204GK-CA4515
CCMT060204GK-CA515
CCMT060204GK-CA525
CCMT060204GK-CA6515
CCMT060204GK-CA6525
CCMT060204GK-PR930
CCMT120404GK-CA4515
CCMT120404GK-CA515
CCMT120404GK-CA525
CCMT120404GK-CA6515
CCMT120408GK-CA4515
CCMT120408GK-CA515
CCMT120408GK-CA525
CCMT120408GK-CA6515
CCMT120408GK-CA6525
CCMT120408GK-PR930
CCMT120412GK-CA515
CCMT120412GK-CA525
CCMT120412GK-CA6525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

10.27 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA515

10.27 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA525

10.27 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2CA6515

10.27 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2CA6525

11.53 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.20.2PR930

8.50 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen0.40.4CA4515

10.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

8.67 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

10.27 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

10.27 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

11.53 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.40.4PR930

7.73 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA515

7.73 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA525

7.73 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl0.20.2CA6515

7.73 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl0.20.2CA6525

8.48 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.20.2PR930

7.73 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen0.40.4CA4515

7.73 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

7.73 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

7.73 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

7.73 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

8.48 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.40.4PR930

16.46 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen0.40.4CA4515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

17.04 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen0.80.8CA4515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

13.65 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

16.46 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

17.94 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.80.8PR930

16.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

16.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

11.57 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.21.2CA6525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support