Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL6.5EL
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Gripping Capability d(mm) | 0.5~6.5 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 32 | D2(mm) | 22 | L1(mm) | 49.5 |
L2(mm) | 40 | Jacobs taper | JT.NO.1 | Mass(g) | 145 |
Set Content | Drill Chuck Body, Chuck Handle (Made of Copper) | Grease | NA | Chuck Handle Part Number | JH-5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrfutter Volledelstahl, die Teilenummer ist SL6.5EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL6.5EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften