Universal-Auszieher (2 Haken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1783-22

Teilenummer
1783-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

392.01 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Applicable Pulley(mm) 220 Claw Reach Length(mm) 170
Main Body, Related Products Grundkörper Fracture Load(kN) 49.0 Details Type 2 pc Claw
JAN Code 4000896136063 Trusco Code 439-2493 Mass(g) 2340
Features Thin claw type two-arm universal puller. Capable of a wide variety of pulling operations such as on bearings, pulleys, gears, and terminals. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Material Dedicated Special Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Auszieher (2 Haken) , die Teilenummer ist 1783-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1783-22.

Technischer Support