Koffer, DX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DX

Teilenummer
DX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.20 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 366X270X78
Color Schwarz Mass(g) 635 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 354
Effective inside depth dimension(mm) 242 Effective inside height dimension(mm) 50 JAN Code 4963189202510
Order Code 402-8724 Features No partition plate (free type). Deluxe type attached case that fits A4 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, DX, die Teilenummer ist DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX.

Technischer Support