• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Topfbürste, gezopft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
482114
482714
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material Hair material details JAN Code Trusco Code Mass
(g)

29.37 €

1 6 Arbeitstage -High Tension (HT) Wire4017359356494442-5529292

45.94 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlStainless Steel4017359356487442-5537278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 65 Wire diameter(mm) 0.35
Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12500 Compatible Grinder For grindstone of 100 mm diameter
Features Knot processed using high grade wire material for a long-life product with high cutting power and excellent grinding. Corner portion remainder is minimal and work efficiency is excellent. Application For work sites in the welding industry, steel industry, shipbuilding industry, etc. For polishing steel and nonferrous metals, removal of welding burrs, slag and rust.

Technischer Support