Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-8269-07 |
1-8269-08 |
1-8269-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Details Type | Tip material | Heat Resistant Temperature (°C) | Tip (mm) | Surface resistance value (Ω) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (g) | Main Body Material | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 130 | Tweezers | PPS Resin | 270 | 0.5 | 105~107 | ESD Tweezers PTZ-41 Standard Tapered | PTZ-41 (Standard Tapered Type) | 4989833036935 | 16 | Stainless Steel | 1 pc. | ||
26.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | Tweezers | PPS Resin | 270 | R0.9 | 105~107 | ESD Tweezers PTZ-42 Round Tip | PTZ-42 (Round Tip Type) | 4989833036942 | 16 | Stainless Steel | 1 pc. | ||
5.55 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Spare Tip for PTZ-43 | - | - | - | - | ESD Tweezers PTZ-93 | PTZ-93 | 4989833036980 | - | - | 1 Pack (2 pcs.) |
Loading...
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Antistatische Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Features | The product features superior elasticity and abrasion resistance, made with PPS, which is less likely to scratch objects. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Details Type
Tip material
Heat Resistant Temperature(°C)
Tip(mm)
Surface resistance value(Ω)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften