• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-1105-01

Teilenummer
5-1105-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

143.84 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Andere Eigenschaften Product Type Dazugehöriges Produkt Applicable Tweezer Length(mm) 110~190
External Dimensions(mm) 275×206×40 Manufacturer Product Name Tweezer Case (with Lid) PC-1 Manufacturer Model Number PC-1
JAN Code 4562108508995 Storable quantity 10 pcs (for up to 130 mm, 4 pcs) Material Details PMMA (Acrylic)
Features Suitable for storage of tweezers with a length of 150 mm or 180 mm. Up to 4 pairs of short tweezers with a length up to 130 mm can be stored as well. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190, die Teilenummer ist 5-1105-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-1105-01.

Technischer Support