• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Antistatic Tweezers NK

Antistatic Tweezers NK
  • Mengenrabatt
Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Tip is strong and suitable for detailed work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9-5681-01

Teilenummer
9-5681-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 120 Details Type Rounded tip type Manufacturer Product Name ESD Tweezers Round Tip NK2A
Manufacturer Model Number NK2A JAN Code 7612947010764 Material Details Antistatic Polyamid Resin (Vestamid), With 20% of Glass Reinforcement Material
Features Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Strong tip is for delicate work. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatic Tweezers NK, die Teilenummer ist 9-5681-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9-5681-01.

Technischer Support