Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2-8028-01 |
2-8028-02 |
2-8028-03 |
2-8028-04 |
2-8028-05 |
2-8028-06 |
2-8028-07 |
2-8028-08 |
2-8028-09 |
2-8028-10 |
2-8028-11 |
2-8028-12 |
2-8028-13 |
2-8028-14 |
2-8028-15 |
2-8028-16 |
2-8028-17 |
2-8028-18 |
2-8028-20 |
2-8028-21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Specifications | Manufacturer Product Name | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | No.0 | MEISTER Tweezers No.0-SA | 7612947010696 | 1 pc. | ||
54.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 115 | No.00 | MEISTER Tweezers 00-SA | 7612947010689 | 1 pc. | |
75.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | No.00C | MEISTER Tweezers 00C-SA | 7612947010658 | 1 pc. | ||
85.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 115 | No.00B | MEISTER Tweezers 00B-SA | 7612947010672 | 1 pc. | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | No.0C9 | MEISTER Tweezers 0C9-SA | 7612947010566 | 1 pc. | |
67.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | No.0C11 | MEISTER Tweezers 0C11-SA | 7612947010597 | 1 pc. | |
69.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | No.1 | MEISTER Tweezers 1-SA | 7612947010528 | 1 pc. | |
67.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | No.2 | MEISTER Tweezers 2-SA | 7612947010351 | 1 pc. | ||
55.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | No.2A | MEISTER Tweezers 2AーSA | 7612947010313 | 1 pc. | ||
67.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | No.3 | MEISTER Tweezers 3-SA | 7612947010221 | 1 pc. | ||
67.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | No.3C | MEISTER Tweezers 3C-SA | 7612947010153 | 1 pc. | ||
75.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | No.4 | MEISTER Tweezers 4-SA | 7612947010085 | 1 pc. | ||
61.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | No.5 | MEISTER Tweezers 5-SA | 7612947009942 | 1 pc. | ||
67.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | No.5A | MEISTER Tweezers 5AーSA | 7612947009874 | 1 pc. | ||
96.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 112 | No.AR | MEISTER Tweezers 5AR-SA | 7612947009843 | 1 pc. | |
62.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | No.6 | MEISTER Tweezers 6-SA | 7612947009782 | 1 pc. | |
79.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | No.7 | MEISTER Tweezers 7-SA | 7612947009768 | 1 pc. | ||
94.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 115 | No.7B | MEISTER Tweezers 7BーSA | 7612947009744、 | 1 pc. | |
74.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | No.F | MEISTER Tweezers FーSA | 7612947009669 | 1 pc. | ||
56.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | No.SS | MEISTER Tweezers SSーSA | 7612947010702 | 1 pc. |
Loading...
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Nicht magnetische Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | SA (Acid Resistant Steel) | Features | Uses acid-resisting stainless steel. Will not become 100% magnetized. Exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Specifications
Manufacturer Product Name
JAN Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften