• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 120 mm / 150 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-1076-11

Teilenummer
5-1076-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

60.35 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 120 Manufacturer Product Name 18-8 Stainless Steel Tweezers NO.7 Manufacturer Model Number No.7(E01003)
Material Details Stainless steel (SUS304) Features Spring body tweezers, for less fatigue during long periods of use. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für 18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 120 mm / 150 mm, die Teilenummer ist 5-1076-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-1076-11.

Technischer Support