• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tweezers made from Stainless Steel / Titanium Total Length (mm) 125–190

Tweezers made from Stainless Steel / Titanium Total Length (mm) 125–190

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Tweezers made from Stainless Steel / Titanium Total Length (mm) 125–190
  • K-1 AA, K-3 GG, K-13, K-14
  • Tweezers made from Stainless Steel / Titanium Total Length (mm) 125–190
  • Tweezers made from Stainless Steel / Titanium Total Length (mm) 125–190
  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Edelstahl, Titan
Werkstoffe: Rostfreier Stahl
Anzahl: 1 Stk.
Gesamtlänge (mm): 140

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-9749-32
1-9749-33
1-9749-34
1-9749-35
1-9749-39
1-9749-41
1-9749-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Overall Length
(mm)
Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Material Details Amount Of Content

42.14 €

1 6 Arbeitstage Aus Titan gefertigt130AATweezers K-1 AA TitaniumK-1 AA-1 pc.

46.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Aus Titan gefertigt125GGTweezers K-3 GG TitaniumK-3 GG-1 pc.

77.75 €

1 6 Arbeitstage Aus Titan gefertigt130-Tweezers K-13 TitaniumK-13-1 pc.

92.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Aus Titan gefertigt160-Tweezers K-14 TitaniumK-14-1 pc.

52.30 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl180LuceTweezers K-28 180 mm LucaeK-28 LuceStainless steel (SUS304)1 pc.

22.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl140S TypeTweezers K-29 S-type Stainless SteelK-29 S TypeStainless steel (SUS304)1 pc.

73.12 €

1 6 Arbeitstage Aus Titan gefertigt140S TypeTweezers K-29 S-type TitaniumK-29 S Type-1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pinzetten Properties Standardausführung Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support