Small Container

Small Container

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 5-215-01
  • 5-215-04
  • 5-215-05
  • 5-215-06
  • 5-215-07
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Kompakter Behälter mit einer großen Auswahl an Farben.
[Merkmale]
Es kann verwendet werden, um eine Vielzahl von kleinen Zubehörteilen zu organisieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-215-01

Teilenummer
5-215-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

16.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Taschen Height (mm) 85 Width (mm) 100
Depth (mm) 170 Opening Height(mm) 42.5 Manufacturer Product Name Small Container TB-1
Manufacturer Model Number TB-1 Red JAN Code 4901860098953 Material PP (Polypropylene)
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Small Container, die Teilenummer ist 5-215-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-215-01.

Technischer Support