Organizing Basket

Organizing Basket
Compact parts case that can be freely combined to fit a space.
[Features]
· 3 size variations available.
· Outer dimensions: 33 × 295 × 123 mm.
· Inner dimensions: 108 × 250 × 120 mm.
· Materials: PP (polypropylene).
[Applications]
· For organization anywhere, from offices to kitchens and more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-2150-03

Teilenummer
1-2150-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

11.14 €

4 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige External Dimensions(mm) 213×302×87 Internal dimensions(mm) 182×257×83
Manufacturer Product Name Organizing Basket B5 Manufacturer Model Number B5 Material PP (Polypropylene)
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Organizing Basket, die Teilenummer ist 1-2150-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-2150-03.

Technischer Support