Round Stocker

Round Stocker
Parts case with 5 round case S included.
[Features]
· Parts case with 5 round case S included, convenient for storing beads, rhinestones, etc.
· Clear type that allows contents to be seen easily.
[Applications]
· As a collection case. For organizing small items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9587-02

Teilenummer
1-9587-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.10 €

5 6 Arbeitstage 1 Set (Main Unit, Round Case: 6 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Taschen External Dimensions(mm) 275×131×45 Internal dimensions(mm) 265×111×41
Manufacturer Product Name Round Stocker 6P Manufacturer Model Number 6P JAN Code 4963189152860
Features Up to 30 can be stored. Main Body, Lid Material PP (Polypropylene) Round Case Material PS (Polystyrene)
Included number of round cases 30 pcs (5 Pcs x 6 Columns) Amount Of Content 1 Set (Main Unit, Round Case: 6 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Round Stocker, die Teilenummer ist 1-9587-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9587-02.

Technischer Support