Multi Case

Multi Case
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Der Mehrzweckkoffer hat eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und ist so konzipiert, dass sich der Deckel auch bei einem Sturz nicht leicht öffnet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-3977-01
1-3977-02
1-3977-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Dimensions
(mm)
Internal dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

2.82 €

10 6 Arbeitstage 103×73×2395× 55×19Sample case J-SSJ-SS49631891548021 pc.

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 138×77×31130×64×26Sample case J-SJ-S49631899035471 pc.

4.25 €

10 6 Arbeitstage 161×91×31153×76×26Sample case J-MJ-M49631899035851 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Taschen Features Features outstanding shock resistance, and is designed such that the lid does not readily open even if dropped. Main Body, Lid Material PP (Polypropylene)
Stopper material Shock-resistant copolymer Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support