Container with Draw Latch

Container with Draw Latch
  • Mengenrabatt
Da er abschließbar ist, ist er auch für Kleinsendungen geeignet.
Kapazität (ℓ): 18.9-35-53.9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-397-04

Teilenummer
5-397-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

122.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 506 External Shape Depth(mm) 345 External Height(mm) 277
Capacity(L) 35 Color Grün Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Internal dimensions(mm) 460×305×255 Color Details Green
Manufacturer Product Name Container with Snap Lock, Type 36H, Green Manufacturer Model Number 36H Type Features Since it is locked, it is also suitable for small-lot shipping.
Material/lid, main unit PP (Polypropylene) Material/draw latch Bright Chromate Plating Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Container with Draw Latch, die Teilenummer ist 5-397-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-397-04.

Technischer Support