Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Thickness (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | KM10 | 1 | ||
111.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | KM10 | 1.5 | |
119.55 € | 1 | 19 Arbeitstage | KM10 | 2 | ||
131.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 2.5 | ||
145.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 3 | ||
156.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 3.5 | ||
171.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 4 | ||
182.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 4.5 | ||
195.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 5 | ||
221.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 6 | ||
247.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 7 | ||
273.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 8 | ||
299.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 9 | ||
325.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | KM10 | 10 | ||
93.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | KV30 | 1 | ||
105.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 1.5 | ||
119.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | KV30 | 2 | ||
131.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 2.5 | ||
145.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | KV30 | 3 | ||
156.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 3.5 | ||
171.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 4 | ||
182.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 4.5 | ||
195.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | KV30 | 5 | ||
221.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 6 | ||
247.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 7 | ||
273.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 8 | ||
299.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 9 | ||
325.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | KV30 | 10 |
Loading...
Polishing Classification | Polishing | Vertical | 100 | Horizontal | 70 |
---|---|---|---|---|---|
External Tolerance(mm) | ±1.0 | Thickness Tolerance(mm) | 0~+0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material
Thickness (T)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften