Typenschild für Drahtgitter-Palette

Typenschild für Drahtgitter-Palette
Ein Namensschild für Netzpaletten, das eine Spule in der Öffnungs-/Schließeinheit für ein einfaches Öffnen/Schließen verwendet, dank seiner Netzstruktur eine ausgezeichnete Festigkeit aufweist und für eine effektive Nutzung des Lagerraums gefaltet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NP-P

Teilenummer
NP-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

24.43 €

1 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Stahl Product Type Gitterpalette Other Option
JAN Code 4989999278200 Trusco Code 450-2736 Mass(g) 570
Features Optimum name plate for management of net pallet. Surface Treatment Melamine Baked Finish External Dimensions Vertical(mm) 172
External Dimensions Horizontal(mm) 320 External Dimensions Thickness(mm) 14 Internal dimensions vertical(mm) 155
Internal dimension horizontal(mm) 227 Internal dimension thickness(mm) 3 Net Pallet Square Response Size(mm) 50X50、50X100
Net Pallet Wire Diameter Response Size(mm) 6、6.3 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Typenschild für Drahtgitter-Palette, die Teilenummer ist NP-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP-P.

Technischer Support