Werkzeugwagen (mit Schubladen und Tür)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NTS-503N-W

Teilenummer
NTS-503N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

763.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 150 Color Weiß Uniform Load Capacity(kg/stage) 40
JAN Code 4989999233766 Trusco Code 440-8403 Number of Steps(Level) 3
Features The door includes a cylinder lock useful for storing tool parts. A top panel mat is also included. Specifications The shelf board can be used only on the front side Mass(g) 29500
Caster Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces) Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel
Drawer internal dimensions: width x length x depth(mm) 235×325×70 Wheel Material Urethane

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugwagen (mit Schubladen und Tür) , die Teilenummer ist NTS-503N-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NTS-503N-W.

Technischer Support