• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband aus Baumwolle (für preiswerte, leichte Verpackung)

Klebeband aus Baumwolle (für preiswerte, leichte Verpackung)
Flexible and thin base material with excellent usability. An economic, efficient product for sealing cardboard boxes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GNT-50SE

Teilenummer
GNT-50SE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.91 €

30 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.21 Adhesiveness 3.0 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength (length × width) 39.2 N / 10 mm Color Details Cardboard JAN Code 4989999185003
Trusco Code 301-7222 Mass(g) 336 Features The flexible and thin base material is excellent in usability. An economic, efficient product for sealing cardboard boxes.
Material/base Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband aus Baumwolle (für preiswerte, leichte Verpackung) , die Teilenummer ist GNT-50SE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GNT-50SE.

Technischer Support