Oberflächenschutzfolie für Metallplatten SPV-363, 50 mm bis 1.020 mm【1-4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
363-50
363-100
363-200
363-500
363-500-100-0.07-LB-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

20.74 €

28 12 Arbeitstage 504953871102617432-13414401 Roll

41.49 €

1 5 Arbeitstage 1004953871102624432-13168801 Roll

69.90 €

1 5 Arbeitstage 2004953871102631432-132417701 Roll

140.74 €

1 5 Arbeitstage 5004953871102655432-135944001 Roll

429.98 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 500---1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Length(m) 100
Thickness(mm) 0.07 Color Details Light blue Adhesiveness 1.80N/20mm
Tensile Strength 30N/20mm Rewinding Force 0.30N/20mm Stretch 350%
Base Materials Polyethylene based film Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required

Technischer Support