Teilenummer
|
---|
757-50B |
757-50BK |
757-50GN |
757-50W |
757-50Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blaue Ausführung | Blue | 4953871103195 | 440-6966 | 1 Roll | ||
11.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwarz | Black | 4953871103188 | 440-6974 | 1 Roll | |
8.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grün | Green | 4953871103201 | 440-6982 | 1 Roll | ||
11.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Weiße Ausführung] Weiße Ausführung | White | 4953871103157 | 440-7008 | 1 Roll | |
8.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gelb | Yellow | 4953871103164 | 440-7016 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.23 | Adhesiveness | 3.2N/10mm | Tensile Strength | 115.0N/25mm |
Mass(g) | 350 | Features | Cloth adhesive tape where PET woolly single yarn is used for woof. Features a smooth feel and increased usability. Low-odor type adhesive is used. | Base Materials | Muslin stable fiber + PET woolly |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften