• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiges Band, für raue Oberflächen, hoch belastbar, weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J1030

Teilenummer
J1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.13 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Color Details White
Mass(g) 140 Features Sticks to uneven or rough surfaces. The tape is thick and excellent in step adsorption properties. VOC (volatile organic compound) is not used. Application Ideal for temporary fixing on rough surfaces such as wood, veneer and mortar.
Material (base) Special Polyolefinic Foam Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, für raue Oberflächen, hoch belastbar, weiß, die Teilenummer ist J1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J1030.

Technischer Support