Doppelseitiges Band, für die Befestigung schwerer Gegenstände, abziehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3960

Teilenummer
T3960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.28 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 1.35 Color Details White
Mass(g) 42 Features Double-sided tape that holds strongly and peels off cleanly. Application Fixing hooks, indoor plates, wall mounted accessories, etc.
Material (base) Polyolefin based foam, Polyester film Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, für die Befestigung schwerer Gegenstände, abziehbar, die Teilenummer ist T3960.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3960.

Technischer Support