• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handnietzange

Handnietzange
  • Mengenrabatt
The flagship hand riveter, featuring outstanding durability and ease-of-use. Attach the included long-nose pliers to enable riveting even in narrow grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR-2448

Teilenummer
HR-2448
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

52.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nietpistole Overall Length(mm) 270 Weight(g) 560
Operating jaw JS (Small) JAN Code 4989999081008 Trusco Code 217-0981
Accessory Long Nose Piece: 6 x 10 mm (Applicable Rivet Diameter 3.2 mm, 4 mm) Features The flagship hand riveter, featuring outstanding durability and ease-of-use. Attach the included long-nose pliers to enable riveting even in narrow grooves.

Sie befinden sich auf der Seite für Handnietzange, die Teilenummer ist HR-2448.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR-2448.

Technischer Support