Rollschrank (5 Ebenen)

Rollschrank (5 Ebenen)
The swivel caster uses a 2-way lock mechanism to simultaneously lock rotation of the wheels and the base plate. A ball bearing slide rail has been adopted to make drawers open and close smoothly. Safety mechanism locks all drawers at once when all drawers are closed and lids locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKX3805

Teilenummer
SKX3805
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

970.92 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case color Rot
Mass(g) 60000 External Dimensions Frontage(mm) 680 External Dimensions Depth(mm) 460
Outer Dimensions Height(mm) 975 Number of drawer stages 5 JAN Code 4989433835723
Trusco Code 439-0580 Features The swivel caster uses 2-way lock mechanism to simultaneously lock rotation of the wheels and the base plate. Features a ball bearing slide rail that allows drawers to be opened and closed smoothly. Features an "all-drawer lock system" to allow every drawer to be locked at the same time by closing all drawers and engaging the lock. Main Body Material Steel
Accessory Top Mat: 1, Drawer Mats: 5, Partitions: 5, Keys: 2 Handle material Steel Drawer size(mm) 580 x 405 x 60 (1st and 2nd stages) 580 x 405 x 135 (3rd and 4th stages) 580 x 405 x 210 (5th stage)

Sie befinden sich auf der Seite für Rollschrank (5 Ebenen) , die Teilenummer ist SKX3805.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKX3805.

Technischer Support