• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentschrauber (Torx®)

Drehmomentschrauber (Torx®)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Drehmomentschrauber (Torx®)
  • Drehmomentschrauber (Torx®)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
027930
027931
027933
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set torque
(N・m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

99.11 €

1 6 Arbeitstage 0.64013288093325436-1857119

100.05 €

1 6 Arbeitstage 0.94013288093332436-1865119

103.94 €

1 6 Arbeitstage 1.44013288093356436-1881122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Voreingestellt With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10
Overall length (mm) 170 Load direction Rechts Details Type Screwdriver grip
Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Application For inspection and tightening. Tip Torx [[(R)]]

Technischer Support