Satz Mini-Schlagschrauber

Satz Mini-Schlagschrauber
The tip rotates when hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws. Supports opposite side 6.35 mm hex shafts and single-headed bits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMID-2S

Teilenummer
TMID-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Single Product/Set Classification Produktsatz
Magnet N/A Grip Type Kautschuk Overall Length(mm) 123
Set Contents (Items) 3 Mass(g) 230/set JAN Code 4989999242126
Trusco Code 437-6510 Features The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws. Compatible with 6.35 mm hexagonal shafts and single-headed bits. Material Short bit: special alloy steel, impact mechanism, carbon steel, alloy steel, grip: TPE + PP, bit holder: alloy steel

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Mini-Schlagschrauber, die Teilenummer ist TMID-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMID-2S.

Technischer Support