Kugelkopf-Schlüssel (mit zwei Bohrungen / mittlere Länge) , TX

Kugelkopf-Schlüssel (mit zwei Bohrungen / mittlere Länge) , TX
Wrench with double-ended holes supporting tamper-proof screws. Japan's first ball point supporting Hxalobular screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TXBH-8
TXBH-10
TXBH-15
TXBH-20
TXBH-25
TXBH-27
TXBH-30
TXBH-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Neck dimension
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Mass
(g)

9.13 €

1 6 Arbeitstage 8617T84984798200612432-86123.5

9.59 €

1 6 Arbeitstage 9418T104984798200629432-85405.0

9.96 €

1 6 Arbeitstage 9921T154984798200636432-85587.5

10.24 €

1 6 Arbeitstage 10622T204984798200643432-856611.0

10.97 €

1 6 Arbeitstage 11025T254984798200650432-857415.5

11.53 €

1 6 Arbeitstage 11527T274984798200667432-858220.5

12.03 €

1 6 Arbeitstage 12329T304984798200674432-859126.5

12.50 €

1 6 Arbeitstage 13332T404984798200681432-860441.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmig, nicht manipulationssicher Single Product/Set Classification Einzelstück
Features Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

Technischer Support