SDSET50 Eisenbearbeitungs-Bohrer, Satz von 50

SDSET50 Eisenbearbeitungs-Bohrer, Satz von 50
[Merkmale] Er kann zum Schneiden von allgemeinem Stahl, Gusseisen und Aluminium verwendet werden. [Merkmale] Es wird Schnellarbeitsstahl mit hoher Härte verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDSET50

Teilenummer
SDSET50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 3.8 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 1.5 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.6 / 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.4 / 3.6 / 3.9 / 4.1 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 4.7 / 4.9 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 tip angle(Degree) 118° Number of packaging(pc.) 50

Sie befinden sich auf der Seite für SDSET50 Eisenbearbeitungs-Bohrer, Satz von 50, die Teilenummer ist SDSET50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDSET50.

Technischer Support