Automatic Punch that comes with Metal Tip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-M2

Teilenummer
AP-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.60 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Automatische Stanze Maximum Striking Power(N) 294 Material (Tip) Carbid-Spitze
Material: Main body Brass (Nickel plated) Tip hardness HRA87 Mass(g) 155
Application Punch Work Features Strength of the striking force can be adjusted by loosening cap on the rear.

Sie befinden sich auf der Seite für Automatic Punch that comes with Metal Tip, die Teilenummer ist AP-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-M2.

Technischer Support