Pivot Head Star, Satz L-Schlüssel, Schwenkkopf (6-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP6-IC-15

Teilenummer
SP6-IC-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.06 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T25 / T27 Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content T25、T27、T30、T40、T45、T50 Surface finishing Mat Chrome Plating Material Chrome Vanadium Steel
Features Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. Mass(g) 348

Sie befinden sich auf der Seite für Pivot Head Star, Satz L-Schlüssel, Schwenkkopf (6-teilig), die Teilenummer ist SP6-IC-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP6-IC-15.

Technischer Support