• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkt-Finder Stift, nicht magnetisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-1X15NM
ST-1X20NM
ST-1X40NM
ST-1X60NM
ST-1X80NM
ST-1X100NM
ST-2X23.5NM
ST-2X40NM
ST-2X60NM
ST-2X80NM
ST-2X100NM
ST-3X23.5NM
ST-3X29NM
ST-3X40NM
ST-3X80NM
ST-3X100NM
ST-3X150NM
ST-4X40NM
ST-4X100NM
ST-4X150NM
ST-6X29NM
ST-6X40NM
ST-6X60NM
ST-6X80NM
ST-6X100NM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tip diameter
(mm)
Applicable Product

262.94 €

1 7 Arbeitstage 0.8-15φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

262.94 €

1 7 Arbeitstage 0.8-20φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

262.94 €

1 5 Arbeitstage 0.8540φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

262.94 €

1 7 Arbeitstage 0.8-60φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

302.54 €

1 7 Arbeitstage 0.8-80φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

315.74 €

1 7 Arbeitstage 0.8-100φ1Point Finder / Waterproof Point Finder

262.94 €

1 7 Arbeitstage 1.66.523.5φ2Small Point Finder

262.94 €

1 7 Arbeitstage 2740φ2Point Finder / Waterproof Point Finder

262.94 €

1 7 Arbeitstage 2-60φ2Point Finder / Waterproof Point Finder

302.54 €

1 7 Arbeitstage 2-80φ2Point Finder / Waterproof Point Finder

315.74 €

1 7 Arbeitstage 2-100φ2Point Finder / Waterproof Point Finder

210.13 €

1 7 Arbeitstage 2.416.523.5φ3Small Point Finder

153.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.42229φ3Point Finder i

157.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.43340φ3Point Finder / Waterproof Point Finder

228.14 €

1 7 Arbeitstage 2.4-80φ3Point Finder / Waterproof Point Finder

245.53 €

1 7 Arbeitstage 2.4-100φ3Point Finder / Waterproof Point Finder

306.74 €

1 7 Arbeitstage 2.4-150φ3Point Finder / Waterproof Point Finder

153.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 33340φ4Point Finder / Waterproof Point Finder

245.53 €

1 7 Arbeitstage 3-100φ4Point Finder / Waterproof Point Finder

324.15 €

1 7 Arbeitstage 3-150φ4Point Finder / Waterproof Point Finder

148.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42229φ6Point Finder i

148.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43340φ6Point Finder / Waterproof Point Finder

197.53 €

1 7 Arbeitstage 45360φ6Waterproof Type Point Finder/Waterproof Type Point Finder i

219.13 €

1 7 Arbeitstage 47380φ6Waterproof Type Point Finder/Waterproof Type Point Finder i

245.53 €

1 7 Arbeitstage 4-100φ6Point Finder / Waterproof Point Finder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Screw Dimensions M3 x 0.5

Technischer Support