• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleiner Punkt-Finder i, nicht magnetisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPI-E32-2
SPI-E32-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
S
(mm)
Accessory Stylus
(mm)

1,300.23 €

1 7 Arbeitstage 100.1523.5φ2×23.5

1,248.02 €

1 7 Arbeitstage 10224φ3×23.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte D φ23.27 A(mm) 41
B(mm) 12.8 C(mm) 37 Mass(g) 240.5
Method Internal contact type Stylus Stroke / XY Axis(mm) ±6 Stylus Stroke / Z Axis(mm) +3
Measured pressure XY axis: 0.3 N/Z axis: 0.9 N Repeat accuracy Standard Stylus: ±0.5 μm/23.5 mm Long Stylus: ±1 μm Battery (included) Silver Oxide Battery SR-44 x 2
Measurement accuracy(μm) ±2

Technischer Support