Kleiner Punkt-Finder, nicht magnetisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTN-06N-T2
PTN-06N-T3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Accessory Stylus
(mm)

991.34 €

1 7 Arbeitstage φ2×23.5

931.94 €

1 7 Arbeitstage φ3×23.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte D φ6 L(mm) 91
S(mm) 23.5 A(mm) 41 B(mm) 26.5
C(mm) 28.6 Mass(g) 140 Method External contact method
Stylus Stroke / XY Axis(mm) ±6 Stylus Stroke / Z Axis(mm) +3 Measured pressure XY axis: 0.001 N/Z axis: 0.001 N
Repeat accuracy ±0.5μm Battery (included) Silver Oxide Battery SR-44 x 2 Measurement accuracy(μm) ±2

Technischer Support