Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, 3 Messer, Kugel-Ausführung PXM PXBE

Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, 3 Messer, Kugel-Ausführung PXM PXBE
  • Mengenrabatt
Wendeschneidplattenfräser, kugelförmiger 3-Schneiden-Kopf. Spezielle Halter unterstützen verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXBE120C12-03R060-XP3320
PXBE160C16-03R080-XP3320
PXBE200C20-03R100-XP3320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

129.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1214.4783025168.411.7

136.70 €

1 6 Arbeitstage 1618.77830252811.215.7

155.80 €

1 6 Arbeitstage 2021.57830253101419.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut / Sonstige Mounting Method Zentrierstopfen Total number of flutes(sheet) 3
Material type XP3320 Torsional Angle(°) 45

Technischer Support