Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Neck diameter D2 (mm) | Angle α (°) | Shank Type | Outer Diameter of Applicable Head (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 46.3 | 12 | 7801811 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
413.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | 65 | 12 | 7801832 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
324.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 25 | 12 | 7801831 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
117.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 19 | 12 | 7801801 | 11.7 | 0° | Steel Shank | 12 | |
629.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85 | 16 | 7801841 | 11.7 | 1.5° | Carbide Shank | 12 | ||
138.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 145 | 47.4 | 20 | 7801821 | 11.7 | 5° | Steel Shank | 12 | |
405.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 62 | 16 | 7801812 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
414.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85 | 16 | 7801834 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
325.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 40 | 16 | 7801833 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
119.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 23.4 | 16 | 7801802 | 15.7 | 0° | Steel Shank | 16 | |
621.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 115 | 20 | 7801842 | 15.7 | 1.5° | Carbide Shank | 16 | ||
166.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 155 | 53.1 | 25 | 7801822 | 15.7 | 5° | Steel Shank | 16 | ||
527.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 79.3 | 20 | 7801813 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
539.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 110 | 20 | 7801836 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
354.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 40 | 20 | 7801835 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
140.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 28.8 | 20 | 7801803 | 19.6 | 0° | Steel Shank | 20 | |
681.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | 25 | 7801843 | 19.6 | 1.5° | Carbide Shank | 20 | ||
196.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 70.8 | 32 | 7801823 | 19.6 | 5° | Steel Shank | 20 | ||
692.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 98 | 25 | 7801814 | 24 | 0° | Carbide Shank | 25 | ||
146.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 140 | 36 | 25 | 7801804 | 24 | 0° | Steel Shank | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Neck diameter D2(mm)
Angle α(°)
Shank Type
Outer Diameter of Applicable Head(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften