• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PSEL BORE Phoenix Serie, grober Schaftfräser in Bohrausführung

PSEL BORE Phoenix Serie, grober Schaftfräser in Bohrausführung
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSEL15R050M22-3-50
PSEL15R063M27-3-50
PSEL15R080M32-4-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Number of cutting steps Total Number of Tips

1,541.40 €

1 6 Arbeitstage 5074322780285050.54510.46.3412

1,582.50 €

1 6 Arbeitstage 6374327780285150.56012.47412

1,500.00 €

1 6 Arbeitstage 80884327802852637614.48520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Mounting Method Welle Applicable Chip ZDKT150508…

Technischer Support