• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix Serie, spezieller Schafthalter für eingeschraubte Ausführung

Phoenix Serie, spezieller Schafthalter für eingeschraubte Ausführung
Ein spezieller Halter für Gewindeschaft. Durch Auswechseln des Kopfes kann er für verschiedene Bearbeitungen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-M06SS10-4
SF-M06SS10-24CS
SF-M06SS12-10
SF-M06SS12-34CS
SF-M08SS16-15
SF-M08SS16-55CS
SF-M08SS16-85CS
SF-M10SS20-20
SF-M10SS20-70CS
SF-M10SS20-110CS
SF-M12SS25-35
SF-M12SS25-90CS
SF-M12SS25-140CS
SF-M16SS32-35
SF-M16SS32-120CS
SF-M16SS32-190CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Type Thread Size M Mounting diameter Da
(mm)

186.70 €

1 6 Arbeitstage 1041047801904Straight Steel Shank66.5

304.20 €

1 6 Arbeitstage 12410247801918Straight Carbide Shank66.5

216.00 €

1 6 Arbeitstage 10412107801905Straight Steel Shank66.5

352.40 €

1 6 Arbeitstage 13412347801919Straight Carbide Shank66.5

241.20 €

1 6 Arbeitstage 9516157801900Straight Steel Shank88.5

402.80 €

1 6 Arbeitstage 11516557801910Straight Carbide Shank88.5

480.20 €

1 6 Arbeitstage 14516857801911Straight Carbide Shank88.5

255.80 €

1 6 Arbeitstage 12020207801901Straight Steel Shank1010.5

576.70 €

1 6 Arbeitstage 14020707801912Straight Carbide Shank1010.5

694.10 €

1 6 Arbeitstage 180201107801913Straight Carbide Shank1010.5

272.70 €

1 6 Arbeitstage 13525357801902Straight Steel Shank1212.5

859.80 €

1 6 Arbeitstage 17025907801914Straight Carbide Shank1212.5

1,067.30 €

1 6 Arbeitstage 220251407801915Straight Carbide Shank1212.5

297.90 €

1 6 Arbeitstage 15532357801903Straight Steel Shank1617

1,356.80 €

1 6 Arbeitstage 220321207801916Straight Carbide Shank1617

1,770.00 €

1 6 Arbeitstage 290321907801917Straight Carbide Shank1617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Method Zentrierstopfen

Technischer Support