• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grober Schaftfräser mit geradem Schaft, PSEL SS Phoenix Serie

Grober Schaftfräser mit geradem Schaft, PSEL SS Phoenix Serie
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSEL11R025SS25-2-27
PSEL11R032SS32-2-37
PSEL11R032SS32-3-45
PSEL11R040SS42-3-37
PSEL11R040SS42-4-45
PSEL15R040SS42-2-38
PSEL15R050SS42-3-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Applicable Chip Number of cutting steps Total Number of Tips

1,019.80 €

1 6 Arbeitstage 2512525250780290027ZDKT11T…36

1,118.40 €

1 6 Arbeitstage 3214032260780290137ZDKT11T…48

1,349.10 €

1 6 Arbeitstage 3214032360780290245.5ZDKT11T…515

1,283.40 €

1 6 Arbeitstage 4014042360780290337ZDKT11T…412

1,546.80 €

1 6 Arbeitstage 4014042460780290445.5ZDKT11T…520

1,230.10 €

1 6 Arbeitstage 4014042260780290538ZDKT150508…36

1,476.10 €

1 6 Arbeitstage 5014442364780290650.5ZDKT150508…412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Mounting Method Mit Griff

Technischer Support