• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DIA-beschichtete Hartmetallsorte Dreifachbohrer für CFK-D-STAD

DIA-beschichtete Hartmetallsorte Dreifachbohrer für CFK-D-STAD
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: Diamond Coated
· Work Material: Composite Material
· Tool material: Carbide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-STAD-1915
D-STAD-2510
D-STAD-3760
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip length
(mm)

182.00 €

1 6 Arbeitstage 4.86439894.86488090818.2

218.83 €

1 6 Arbeitstage 6.375511016.375880908210.8

314.17 €

1 6 Arbeitstage 9.55761269.55880908316.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Shank Type Straight shank Coating Y/N N/A
Coating Type DIA-Beschichtung With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available Work Material (2) Composite Material

Technischer Support