• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix Kopf austauschbarer Bohrer PXD-Kopf PXD-NC

Phoenix Kopf austauschbarer Bohrer PXD-Kopf PXD-NC
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Insert (for drilling)
· Coating: WDI
· Work Material: Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXDH1400-NC-CF225
PXDH1450-NC-CF225
PXDH1500-NC-CF225
PXDH1550-NC-CF225
PXDH1600-NC-CF225
PXDH1650-NC-CF225
PXDH1670-NC-CF225
PXDH1700-NC-CF225
PXDH1750-NC-CF225
PXDH1800-NC-CF225
PXDH1850-NC-CF225
PXDH1870-NC-CF225
PXDH1900-NC-CF225
PXDH1950-NC-CF225
PXDH2000-NC-CF225
PXDH2050-NC-CF225
PXDH2070-NC-CF225
PXDH2100-NC-CF225
PXDH2150-NC-CF225
PXDH2200-NC-CF225
PXDH2240-NC-CF225
PXDH2250-NC-CF225
PXDH2300-NC-CF225
PXDH2350-NC-CF225
PXDH2400-NC-CF225
PXDH2450-NC-CF225
PXDH2500-NC-CF225
PXDH2540-NC-CF225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Tool No.

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 147831740

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.57831745

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 157831750

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.57831755

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 167831760

92.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.57831765

92.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.77831767

92.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 177831770

92.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.57831775

92.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 187831780

102.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18.57831785

102.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18.77831787

102.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 197831790

102.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.57831795

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 207831800

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.57831805

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.77831807

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 217831810

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.57831815

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 227831820

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.47831824

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.57831825

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 237831830

121.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23.57831835

130.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 247831840

130.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24.57831845

130.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 257831850

130.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25.47831854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
Coating Details WDI coated

Technischer Support