• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmoment-Griff-Satz, TGS20

Drehmoment-Griff-Satz, TGS20
A tip mounting wrench for machine tools that enables anyone to easily control the torque by the clicking feel transmitted to the hand.
[Features]
· 2 types of bits are included: T type Hxalobular(R) and Hxalobular(R) Plus.
· Includes an extended bit holder that can be used conveniently for deep work.
[Applications]
· Insert a bit into the T-shaped holder for use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGS20

Teilenummer
TGS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

140.64 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Einzelfunktionsausführung Torque Adjustment Range (cN/m) 60 / 90 / 120 / 140 / 200 / 300 / 500 Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant)
With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10 / 15 Bit Individual Product, Set Product Produktsatz
Load direction Rechts Bit Quantity 20 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar
Tip two-sided width size 6.35 Set Content Torque Grips: TG-0.6, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 3, 5, Bit Holder: RDBH-065 (65 mm), T Series Torx Bits Set (BTTH10S), Torx Plus Bits Set (BTIP10S), Plastic Case Mass(g) 820

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Griff-Satz, TGS20, die Teilenummer ist TGS20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGS20.

Technischer Support