Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX306

Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX306
Hxalobular socket with an insertion angle of 9.5 mm. It is used for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (hexalobular screws).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX306

Teilenummer
HTX306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.53 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 Tip shape / tamper-proof T-förmige, starke Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 9.5mm(3/8") Weight(g) 400
Accessory With Socket Holder (6-Slot Type) SH306 Set Content 3TX-T25,T30,T40,T45,T50,T55

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX306, die Teilenummer ist HTX306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTX306.

Technischer Support