• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsätze (Sechskant) , 2SB

Einsätze (Sechskant) , 2SB
Inch-size socket wrench for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Ideal for tightening/loosening imperial bolts and nuts.
· It is the ideal socket for a manual socket wrench.
· 6.35 mm insertion angle with a hexagonal opposite side.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· Available in abundant sizes.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2SB-04
2SB-05
2SB-06
2SB-07
2SB-08
2SB-09
2SB-10
2SB-11
2SB-12
2SB-14
2SB-16
2SB-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

5.44 €

1 9 Arbeitstage 1/8225.41232.510

5.44 €

1 9 Arbeitstage 5/32227.0134310

5.44 €

1 9 Arbeitstage 3/16227.51353.510

5.44 €

1 9 Arbeitstage 7/32228.5135410

5.63 €

1 9 Arbeitstage 1/4229.51354.515

5.63 €

1 9 Arbeitstage 9/322211.0136515

5.63 €

1 9 Arbeitstage 5/162211.4136720

5.63 €

1 9 Arbeitstage 11/322213.513.56715

5.63 €

1 9 Arbeitstage 3/823.514.0146820

5.63 €

1 9 Arbeitstage 7/1623.515157920

6.05 €

1 9 Arbeitstage 1/223.51818101025

6.05 €

1 9 Arbeitstage 9/1623.51919101130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Technischer Support