Edelstahl-Schnittwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FST80
FST100
FST110
FST125
FST160
FST180
FST305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cutting Capacity (Stainless Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Other

118.07 €

1 5 Arbeitstage 0.5–280301.8204963202-032933110-

121.90 €

1 5 Arbeitstage 0.5–2100361.8204963202-032971150-

121.41 €

1 5 Arbeitstage 0.5–2110401.8204963202-033015180-

153.37 €

1 5 Arbeitstage 0.5–2125401.8204963202-033053210-

160.97 €

1 5 Arbeitstage 0.5–2160601.8204963202-033091320-

170.95 €

1 5 Arbeitstage 0.5–2180601.8204963202-033138400-

320.31 €

1 5 Arbeitstage 1–4307801.925.44963202-0331761260Use a low speed tip saw cutter with a no load speed up to 1,600 min-1.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Edelstahl Chip Diamant

Technischer Support