Teilenummer
|
---|
6A-3217 |
6A-4121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (S1) (mm) | Width across flat dimension (S2) (mm) | Dimension (D1) (mm) | Dimension (L1) (mm) | Dimension (L2) (mm) | Dimension (D) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 17 | 47 | 11.5 | 37.5 | 27 | 635 | ||
73.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 41 | 21 | 58 | 12.5 | 42.5 | 35 | 825 |
Loading...
Product Type | Für Reifen | Insertion Angle(mm) | 19 | Shape of Insertion Angle | Hexagon/Square |
---|---|---|---|---|---|
Dimension (D2)(mm) | 44 | Application | For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts | Specifications | Hexagonal Strong Drive |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension (S1)(mm)
Width across flat dimension (S2)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften